H612N



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H612N

H612N

Glob vana, 2 yollu, DN 15, Flanş, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Liste fiyatı
EUR 459,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H612N
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
    1 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...120°C [14...248°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    -10...2°C sıvı sıcaklığında bir mil ısıtma elemanına ihtiyaç vardır.