H7050X40-S2



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H7050X40-S2

H7050X40-S2

Glob vana, 3 yollu, DN 50, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...200°C [41...392°F]

Liste fiyatı
EUR 1.858,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H7050X40-S2
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
    40 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    5...200°C [41...392°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • 120°C, 2500 kPa'ya kadar
    • 200°C, 2300 kPa'ya kadar
    Akış karakteristiği {Tools}
    A – AB: lineer; B – AB: lineer
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i