• Success stories
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
    • Success stories
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
  3. Glob Vanalar

H7100S



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H7100S

H7100S

Glob vana, 3 yollu, DN 100, Flanş, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]

Liste fiyatı
EUR 2.011,00
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
  • Motor seçimi
  • İndirilenler
  • Bilgiler
Motor seçimi
Motor parametreleri
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H7100S
Yapılandırılabilir
Lütfen gerekli değişkeni seçin

Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin

Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
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
    3 yollu
    Kvs
    160 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    5...150°C [41...302°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • 120°C, 1600 kPa'ya kadar
    • 150°C, 1400 kPa'ya kadar
    Akış karakteristiği {Tools}
    A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i