H714R



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H714R

H714R

Glob vana, 3 yollu, DN 15, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Liste fiyatı
EUR 341,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H714R
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
    3 yollu
    Kvs
    2.5 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...120°C [14...248°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    -10...2°C akışkan sıcaklığında mil ısıtma gerekir.
    Akış karakteristiği {Tools}
    A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i