H725S



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H725S

H725S

Glob vana, 3 yollu, DN 25, Flanş, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]

Liste fiyatı
EUR 622,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H725S
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
    3 yollu
    Kvs
    10 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    5...150°C [41...302°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • 120°C, 1600 kPa'ya kadar
    • 150°C, 1400 kPa'ya kadar
    Akış karakteristiği {Tools}
    A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i