H740N



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H740N

H740N

Glob vana, 3 yollu, DN 40, Flanş, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Liste fiyatı
EUR 554,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H740N
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
    ZH740

    ZH740

    Kör flanş PN 16 glob vana için DN 40

    Liste fiyatı: EUR 66,20
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
    3 yollu
    Kvs
    25 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...120°C [14...248°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    -10...2°C akışkan sıcaklığında mil ısıtma gerekir.
    Akış karakteristiği {Tools}
    A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i