R3040-25-S4



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R3040-25-S4

R3040-25-S4

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 40, İçten dişli, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Isıtma uygulamalarında optimum enerji verimliliği için, ilgili yalıtım ceketlerimizi kullanmanızı öneririz. 
Uygun yalıtım ceketi bu ürüne ait aksesuarlar arasında bulunabilir.

Liste fiyatı
EUR 472,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R3040-25-S4
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
    EXT-OC-ZRN340G

    EXT-OC-ZRN340G

    İzolasyon iskeleti R3.. vanası için, DN 40, (Kvs ≥25)
    yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

    Liste fiyatı: EUR 45,80
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
    ZR2340

    ZR2340

    Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

    Liste fiyatı: EUR 44,30
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
    25 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...120°C [14...248°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
    • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
    Fark basınç
    ∆pmax 350 kPa
    Kapanma basıncı
    1400 kPa
    Fark basınç notu
    Düşük gürültülü çalışma için 200 kPa
    Akış karakteristiği {Tools}
    A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si
    Boru bağlantısı
    İçten dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)