R510



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R510

R510

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 15, Dıştan dişli, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]

Isıtma uygulamalarında optimum enerji verimliliği için, ilgili yalıtım ceketlerimizi kullanmanızı öneririz. 
Uygun yalıtım ceketi bu ürüne ait aksesuarlar arasında bulunabilir.

Liste fiyatı
EUR 229,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R510
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
    EXT-OC-ZR515

    EXT-OC-ZR515

    İzolasyon iskeleti R5.. vanası için, DN 15
    yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

    Liste fiyatı: EUR 30,60
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
    ZR4515

    ZR4515

    Boru bağlantı elemanı dıştan dişli küresel vana için, DN 15, Rp 1/2", G 1"

    Liste fiyatı: EUR 13,40
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
    1 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...100°C [14...212°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • c-10...2 C arası akışkan sıcaklığında vana boynu uzatması kullanılması önerilir.
    • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
    Fark basınç
    ∆pmax 200 kPa
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
    Dıştan dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)