3. Küresel Kontrol Vanaları

R6065W63-S8



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R6065W63-S8

R6065W63-S8

Küresel kontrol vanası, 2 yollu, DN 65, Flanş, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Liste fiyatı
EUR 954,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R6065W63-S8
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
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Vana boynu uzatma parçası DN 65...150 küresel vana için, DN 80'e kadar kelebek vanalar için

    Liste fiyatı: EUR 191,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle

    Elektriksel ilave cihaz

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Mil ısıtma aparatı flanş F05 (30 W)

    Liste fiyatı: EUR 119,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    63 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...120°C [14...248°F]
    Fark basınç
    ∆pmax 400 kPa
    Kapanma basıncı
    690 kPa
    Fark basınç notu
    Düşük gürültülü çalışma için 200 kPa
    Akış karakteristiği {Tools}
    Eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
    Boru bağlantısı
    Flanş

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)