3. Küresel Vanalar

R540



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R540

R540

Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 40, Dıştan dişli, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]

Isıtma uygulamalarında optimum enerji verimliliği için, ilgili yalıtım ceketlerimizi kullanmanızı öneririz. 
Uygun yalıtım ceketi bu ürüne ait aksesuarlar arasında bulunabilir.

Liste fiyatı
EUR 516,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R540
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
    EXT-OC-ZR540

    EXT-OC-ZR540

    İzolasyon iskeleti R5.. vanası için, DN 40
    yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

    Liste fiyatı: EUR 42,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için

    Liste fiyatı: EUR 163,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZR4540

    ZR4540

    Boru bağlantı elemanı dıştan dişli küresel vana için, DN 40, Rp 1 1/2", G 2 1/4"

    Liste fiyatı: EUR 38,90
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    3 yollu
    Kvs
    32 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...100°C [14...212°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • c-10...2 C arası akışkan sıcaklığında vana boynu uzatması kullanılması önerilir.
    • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
    Fark basınç
    ∆pmax 400 kPa
    Kapanma basıncı
    1400 kPa
    Fark basınç notu
    Düşük gürültülü çalışma için 200 kPa
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i
    Boru bağlantısı
    Dıştan dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)