3. Küresel Vanalar

R7015R-B1



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R7015R-B1

R7015R-B1

Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 15, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 15 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]

Liste fiyatı
EUR 457,00
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
  • Motor seçimi
  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
Motor seçimi
Motor parametreleri
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R7015R-B1
Yapılandırılabilir
Lütfen gerekli değişkeni seçin

Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin

Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?

    İndirilenler

    Dokümantasyon

    • İndir
    • İndir
    • İndir
    • İndir
    • İndir
    • İndir
    • İndir
    • İndir
    • İndir
    • İndir
    • İndir
    • Şimdi görüntüle

    İhale metinleri

    • İndir

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Şimdi görüntüle
    • İndir
    • İndir

    Planlayıcılar için veriler

    • Şimdi görüntüle

    CAD indirme / 3D görüntüleyici

    • Şimdi görüntüle

    MagiCAD Cloud

    • Şimdi görüntüle

    Hidronik şemalar

    • İndir

    Başarı hikayeleri
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
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için

    Liste fiyatı: EUR 163,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle

    Elektriksel ilave cihaz

    ZR24-2

    ZR24-2

    Mil ısıtma aparatı DN 15...50 küresel vana için, AC/DC 24 V, 20 W

    Liste fiyatı: EUR 129,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    3 yollu
    Kvs
    15 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...100°C [14...212°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
    • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
    Fark basınç
    ∆pmax 100 kPa
    Kapanma basıncı
    600 kPa
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i
    Boru bağlantısı
    Flanş

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)