3. Kelebek Vanalar

D6400NL



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
D6400NL

D6400NL

Kelebek vana, 2 yollu, DN 400, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4140 m³/h, Kvmax 14200 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F]

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: D6400NL
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
    ZD6N-S400

    ZD6N-S400

    Elle kumanda dişli kelebek vanalar için DN 400

    Liste fiyatı: EUR 707,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZSY-401

    ZSY-401

    Montaj/adaptör kiti BFV D6400N/NL + SY6 için

    Liste fiyatı: EUR 861,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZSY-701

    ZSY-701

    Montaj/adaptör kiti BFV D6400N/NL + SY7 için

    Liste fiyatı: EUR 861,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Ürün videoları

    Kelebek vanalar ve motorlar

    Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 

    Şimdi oynat E-postayla paylaş

    Butterfly valves for control applications

    Şimdi oynat E-postayla paylaş
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    4140 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -20...120°C [-4...248°F]
    Akış karakteristiği {Tools}
    %0...100: S-form; %0...60: eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Sıkı, sızdırmazlık seviyesi  A