3. Kelebek Vanalar

D7125WL/BAC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
D7125WL/BAC

D7125WL/BAC

3 yollu kelebek vana (T parçasız, 2x motorlu 2x kelebek vana), 3 yollu, DN 125, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemens

Liste fiyatı
EUR 3.746,00
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
ZD7125

ZD7125

T-parça 3 yollu kelebek vana için DN 125

Liste fiyatı: EUR 772,00
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
Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
3 yollu
Kvs
280 m³/h
Akışkan
Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-20...120°C [-4...248°F]
Fark basınç
∆pmax 300 kPa
Kapanma basıncı
1200 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
%0...100: S-form / lineer; %0...60: eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Sıkı, sızdırmazlık seviyesi  A
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Güç tüketimi (çalışırken)
40 W
Güç tüketimi (beklemede)
14 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
24 V 40 VA ile / 240 V 110 VA ile
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)
Koruma kategorisi
IP66/67
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 4X
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 4X

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)