X8016M.113A3



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
X8016M.113A3

X8016M.113A3

Genleşme vanası, 15 s, A3, IP54, 2 yollu, ODF 16-16 mm, Kvs 1.2 m³/h, Bakır
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
2.6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X3R.. only
Kontrol tipi
MP-Bus
Koruma kategorisi
IP54
Patern
2 yollu
Kvs
1.2 m³/h
Akışkan
HFC, HFO, R290
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
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A