X8016M.11A23



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
X8016M.11A23

X8016M.11A23

Küresel kontrol vanası, 0.5...10 V, 15 s, 3 m, A3, IP40, 2 yollu, ODF 16-16 mm, Kvs 1.2 m³/h, Bakır
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
2.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 3 m, 4x 0.34 mm²
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma kategorisi
IP40
Patern
2 yollu
Kvs
1.2 m³/h
Akışkan
HFC, HFO, R290
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
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A