X8016M.2132A
Küresel kontrol vanası, 0.5...10 V, 15 s, 3 m, A2L, IP40, 2 yollu, ODF 16-16 mm, Kvs 4.8 m³/h, Bakır
Bu ürünü eklemek için mevcut bir Proje Listesi seçin:
Tüm Proje Listelerini göster
Mevcyt Proje Listeniz yok.
Yahut bu ürünü eklemek için yeni bir Proje Listesi oluşturun:
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 0.3 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.3 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 0,6 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 3 m, 4x 0.34 mm²
- Kontrol tipi
- DC 0.5...10 V
- Koruma kategorisi
- IP40
- Patern
- 2 yollu
- Kvs
- 4.8 m³/h
- Akışkan
- HFC, HFO
- Akışkan sıcaklığı
- -20...70°C [-4...158°F]
- Akışkan sıcaklığı not
- zCQ-E ile 70...120°C [158...248°F]
- Fark basınç
- ∆pmax 3500 kPa
- Akış karakteristiği {Tools}
- Eşit yüzdesel
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
- Boru bağlantısı
- dahili lehimleme manşonu ODF