3. Soğutma Vanaları

X8028M.1AA2A



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
X8028M.1AA2A

X8028M.1AA2A

Küresel kontrol vanası, 2 yollu, dahili lehimleme manşonu ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 1.2 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...70°C [-4...158°F] (motor ile 2...90°C)

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
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
CAD verileri 3D
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
2.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 3 m, 4x 0.34 mm²
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma kategorisi
IP40
Patern
2 yollu
Kvs
1.2 m³/h
Akışkan
HFC, HFO
Akışkan sıcaklığı
-20...70°C [-4...158°F]
Akışkan sıcaklığı not
zCQ-E ile 70...120°C [158...248°F]
Fark basınç
∆pmax 3500 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
dahili lehimleme manşonu ODF

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)