2. RetroFIT+
  3. Kontrol vanası motorları

GR24A-R



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
GR24A-R

GR24A-R

Rotary motor (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 150 s, IP54, F05/F07

Montaj için bir form-fit adaptör gereklidir ve ayrıca sipariş edilmelidir.
Bkz. "Mekanik aksesuarlar"

Liste fiyatı
EUR 479,00
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
ZGF-08

ZGF-08

Düz başlı form fit adaptör, 8xø11x33 mm (GxøxY), GR..-R için

Liste fiyatı: EUR 65,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZGF-14

ZGF-14

Düz başlı form fit adaptör, 14xø18x33 mm (GxøxY), GR..-R için

Liste fiyatı: EUR 65,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZGF-17

ZGF-17

Düz başlı form fit adaptör, 17xø22x33 mm (GxøxY), GR..-R için

Liste fiyatı: EUR 65,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZGV-14

ZGV-14

Form fit adaptör kare, 14x14x40 mm (UxGxY), GR..-R için

Liste fiyatı: EUR 60,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZGV-16

ZGV-16

Form fit adaptör kare, 16x16x40 mm (UxGxY), GR..-R için

Liste fiyatı: EUR 60,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZGV-17

ZGV-17

Form fit adaptör kare, 17x17x20 mm (UxGxY), GR..-R için

Liste fiyatı: EUR 60,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZGV-19

ZGV-19

Form fit adaptör kare, 19x19x40 mm (UxGxY), GR..-R için

Liste fiyatı: EUR 60,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZGI-001

ZGI-001

Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 14x14x20 mm (UxGxY)

Liste fiyatı: EUR 74,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZGI-002

ZGI-002

Redüksiyon ZGV-16 form fit adaptör 11x11x20 mm (UxGxY)

Liste fiyatı: EUR 74,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZGI-003

ZGI-003

Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 14x14x35 mm (UxGxY)

Liste fiyatı: EUR 74,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZGI-004

ZGI-004

Redüksiyon ZGV-16 form fit adaptör 11x11x35 mm (UxGxY)

Liste fiyatı: EUR 74,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZGI-009

ZGI-009

Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 11xø17x15 mm (GxøxY)

Liste fiyatı: EUR 74,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZGI-010

ZGI-010

Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 10xø17x15 mm (GxøxY)

Liste fiyatı: EUR 74,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZGI-012

ZGI-012

Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 12x12x35 mm (UxGxY)

Liste fiyatı: EUR 74,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZGI-013

ZGI-013

Redüksiyon ZGV-16 form fit adaptör 10x10x15 mm (UxGxY)

Liste fiyatı: EUR 74,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZGI-014

ZGI-014

Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 8xø17x15 mm (GxøxY)

Liste fiyatı: EUR 74,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZGI-015

ZGI-015

Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 9xø17x15 mm (GxøxY)

Liste fiyatı: EUR 74,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

S1A

S1A

Konum anahtarı 1x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 76,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S2A

S2A

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 102,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
4 W
Güç tüketimi (beklemede)
2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tork
40 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)