3. Kanal Sensörleri (Hava)

01DT-1DP



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
01DT-1DP

01DT-1DP

Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Ni1000TK5000, Prob uzunluğu 200 mm, Prob çapı 6 mm

Dahil olan parçalar: Montaj klipsi, vidalar, yapışkan folyo

Liste fiyatı
EUR 55,20
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, Plastik

Liste fiyatı: EUR 11,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22D-A05

A-22D-A05

Montaj flanş 6 mm sensör probu için, Pirinç, maks. 260°C'ye kadar, Pirinç

Liste fiyatı: EUR 22,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22D-A09

A-22D-A09

Montaj plakası S muhafaza

Liste fiyatı: EUR 7,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A44

A-22P-A44

Termal kontak sıvısı

Liste fiyatı: EUR 3,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A45

A-22P-A45

Sıkıştırma fittingi, Paslanmaz çelik, G 1/4" (dıştan dişli), 6 mm için, kesici halkalı

Liste fiyatı: EUR 31,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A51

A-22P-A51

Soğuk bariyer, Plastik, L 50 mm, thermowell A-22P-A.. için

Liste fiyatı: EUR 25,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A53

A-22P-A53

Adaptör Siemens thermowell için

Liste fiyatı: EUR 38,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Kovanlar

A-22P-A10

A-22P-A10

Kovan Paslanmaz çelik, 150 mm, G 1/2", SW27

Liste fiyatı: EUR 41,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A12

A-22P-A12

Kovan Paslanmaz çelik, 200 mm, G 1/2", SW27

Liste fiyatı: EUR 44,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A22

A-22P-A22

Kovan Pirinç, 150 mm, R 1/2", SW22

Liste fiyatı: EUR 20,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A24

A-22P-A24

Kovan Pirinç, 200 mm, R 1/2", SW22

Liste fiyatı: EUR 22,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
Sıcaklık
Çıkış sinyali
Ni1000TK5000
Çıkış sinyali pasif sıcaklık
Ni1000TK5000
Prob uzunluğu
200 mm

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)