3. Belimo Energy Valve™

EV015R2+KBAC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EV015R2+KBAC

EV015R2+KBAC

Elektrikli 2 yollu PI-CCV Belimo Energy Valve™, acil durumda kontrol fonksiyonlu, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, İçten ve dıştan dişli, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F], Glikol izleme

Borulara montaj için ZREV..F aksesuarını (boru bağlantı elemanı) öneriyoruz.
Verilen parçalar ve mevcut aksesuarlar hakkında bilgi için kataloğa bakın.

Liste fiyatı
EUR 2.379,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Arşiv

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar
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
A-22PE-A01

A-22PE-A01

T-parça thermowell ile, DN 15

Liste fiyatı: EUR 33,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Kovan Paslanmaz çelik, 80 mm, G 1/2", SW27

Liste fiyatı: EUR 50,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

RJ bağlantı modülü için grommet kelepçeli

Liste fiyatı: EUR 28,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-INSH15

Z-INSH15

İzolasyon iskeleti EPIV/Belimo Energy Valve™ için, DN 15...25
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

Liste fiyatı: EUR 32,70
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
ZR2315

ZR2315

Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

Liste fiyatı: EUR 15,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZREV15F

ZREV15F

Boru bağlantı elemanı dıştan dişli elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanası / Energy Valve için, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

Liste fiyatı: EUR 14,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Ağ geçitleri ve saha modülleri

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Çevirici M-Bus

Liste fiyatı: EUR 388,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Sensörler

22WDP-111

22WDP-111

Sıvı fark basınç sensörü, 0...1 bar, 0...15 psi, aktif, 0...10 V

Liste fiyatı: EUR 571,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
22WDP-112

22WDP-112

Sıvı fark basınç sensörü, 0...2.5 bar, 0...36 psi, aktif, 0...10 V

Liste fiyatı: EUR 571,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
22WDP-114

22WDP-114

Sıvı fark basınç sensörü, 0...4 bar, 0...58 psi, aktif, 0...10 V

Liste fiyatı: EUR 571,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
22WDP-115

22WDP-115

Sıvı fark basınç sensörü, 0...6 bar, 0...87 psi, aktif, 0...10 V

Liste fiyatı: EUR 571,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
22PDP-185

22PDP-185

Sıvı fark basınç sensörü, 0...5 bar, 0...73 psi, aktif, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Liste fiyatı: EUR 897,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
22PDP-186

22PDP-186

Sıvı fark basınç sensörü, 0...10 bar, 0...150 psi, aktif, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Liste fiyatı: EUR 897,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
22PDP-189

22PDP-189

Sıvı fark basınç sensörü, 0...35 bar, 0...510 psi, aktif, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Liste fiyatı: EUR 897,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Yedek sensör modülleri

R-22PE-0UC

R-22PE-0UC

Termal Enerji Sayacı Sensör Modülü DN 15

Liste fiyatı: EUR 490,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Çok fonksiyonlu Belimo Energy Valve™

Belimo Bulut ile şeffaf enerji izleme.
• Hızlı ve güvenilir boyutlandırma ve basit devreye alma
• Sürekli olarak gerçekleştirilen otomatik hidronik dengeleme sayesinde enerji tasarrufu
• Fark basınç dalgalanmalarına ve parsiyel yüklere rağmen doğru su miktarı
• Delta T yönetimi sayesinde verimli çalıştırma sağlanır

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Belimo Energy Valve™ – Referans: Citizen Plaza, Nashville, ABD

Düşük delta T sendromu, dünya çapında pek çok büyük tesiste sıkça görülen ve oldukça masraflı bir sorundur. Bu durum, Tennessee eyaletinin ofis binaları için yönetim hizmeti sunan ve Belimo enerji vanalarını uygulamaya koymaya karar veren gayrimenkul şirketi JJL için de geçerliydi.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Belimo Energy Valve™ – Referans: Bouygues Construction, Guyancourt, Fransa

Dünyada ilk: Üçlü sertifikayı almak için gerçekleştirilen bina renovasyonu projesi. 
Bouygues, planlama çalışmaları aşamasında bu üçlü sertifikayı projenin hedefi olarak belirlemişti. Çeşitli uygulamaların yanı sıra değişken klima gazı akışlı (VRF) inovatif bir iklimlendirme sistemi geliştirildi. Belimo Energy Valve™, bu projede merkezi bir rol oynuyor.
 

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
2 yollu
V'nom [l/s]
0.42
Debi, ayarlanabilir
V'nom'un %25...100'ü
Akışkan
Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-10...120°C [14...248°F]
Akışkan sıcaklığı not
-10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
Kapanma basıncı
1400 kPa
Fark basınç notu
Düşük gürültülü çalışma için 200 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
İçten ve dıştan dişli

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
15 W
Güç tüketimi (beklemede)
6.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
26 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Bağlantı, Ethernet
RJ45 soket
Kontrol tipi
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)
  • Bulut