2. Sensörler/Sayaçlar
  3. Kanal Sensörleri (Hava)

01CT-1CLF



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
01CT-1CLF

01CT-1CLF

Montaj flanşlı kablo sıcaklık sensörü pasif, Ni1000, Prob uzunluğu 100 mm, Prob çapı 6 mm, Kablo 2 m, 2-kontaklı

Dahil olan parçalar: Montaj flanşı

Liste fiyatı
EUR 31,60
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
  • Ürün videoları
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
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Elektrik bağlantısı
Kablo
Ölçülen değerler
Sıcaklık
Çıkış sinyali
Ni1000
Çıkış sinyali pasif sıcaklık
Ni1000
Prob uzunluğu
100 mm

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)