22DTH-13Q



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22DTH-13Q

22DTH-13Q

Kanal sensörü, Nem / Sıcaklık aktif, 4...20 mA, Prob uzunluğu 270 mm, Prob çapı 19.5 mm

Dahil olan parçalar: Montaj flanşı

Liste fiyatı
EUR 272,00
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Yedek filtre sensör probu ucu, damar örgü, Paslanmaz çelik

Liste fiyatı: EUR 9,60
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
Bir 22DT.. sensörün montajı

• Tipik montaj yardımcısı dahil

• Hızlı montaj

• Etkin devreye alma

• IP65 / NEMA 4X muhafaza sayesinde yüksek koruma

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

How-To: Installing duct IAQ sensors

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
  • Sıcaklık
  • Nem
Çıkış sinyali
4...20 mA
Ölçüm aralığı nemi
0...100% RH
Çıkış Akımı [Aralık]
2x 4...20 mA, maks. direnç 500 Ω
Prob uzunluğu
270 mm

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)