22PDP-189
Sıvı fark basınç sensörü, 0...35 bar, 0...510 psi, aktif, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD
DİKKAT: Seçiminizi yaparken statik ve dinamik basıncı dikkate alın! Montaj talimatlarına tam olarak uyulmalıdır. Destek için lütfen bizimle iletişime geçin.
Dahil olan parçalar: Montaj plakası, dübeller, vidalar
- Liste fiyatı
- EUR 897,00
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22WP-A02
Redüksiyon adaptörü, G 1/4" (içten dişli) - G 1/2" (dıştan dişli)
Liste fiyatı: EUR 18,80
Fiyatınız: ...
Elektriksel ilave cihaz
A-22G-A01.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
- Fark basınç
- Çıkış sinyali
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Ölçüm aralığı basınç
- 0...35 bar
- Ölçüm aralığı basınç
- 0...510 psi
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 10 kΩ
- Çıkış Akımı [Aralık]
- 1x 4...20 mA, maks. direnç 500 Ω
- Çıkış sinyali aktif not
- 0...5/10 V veya 4...20 mA çıkış, anahtarın gücü kesilmiş halde seçilebilir
- Gösterge tipi
- LCD