2. Sensörler/Sayaçlar
  3. Oda Üniteleri

22RTH-18-1



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22RTH-18-1

22RTH-18-1

Oda sensörü / Oda çalıştırma ünitesi Nem / Sıcaklık aktif, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App, PC, beyaz, RAL 9003

Dahil olan parçalar: Vidalar

Bu ürün, ön yüzünde özelleştirilmiş logonuzla da mevcuttur.

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.

Liste fiyatı
EUR 138,00
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
  • Ürün videoları
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler
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
Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
Belimo Display App

Belimo Display App

Belimo Display App, Mevcut oda değerlerini görüntülemek ve ayar noktalarını ayarlamak için yenilikçi son kullanıcı uygulaması., NFC özellikli Android ve iOS akıllı telefonlar için. Uyumlu cihazlar: 22RT... ve P-22RT...

Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Oda sensörleri - İsviçre'de tasarlandı

Konforlu bir oda ortamı için konusunda uzmanlaşmış bilgi birikimi ve "İsviçre kalitesi". Belimo oda sensörlerinin arkasındaki kişileri görün.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Powerless Commissioning

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
  • Sıcaklık
  • Nem
Çıkış sinyali
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • 4...20 mA
  • MP-Bus
Ölçüm aralığı nemi
Varsayılan ayar: %0...100 bağıl nem
Sıcaklık ölçüm aralığı
0...50°C [32...122°F]
Haberleşme
MP-Bus
Gösterge tipi
Belimo Display App

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)