BAT72



Ürün kategorisine dön
BAT72

BAT72

Termoelektrik tetikleme cihazı test butonlu, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Kanal dışı sıcaklık 72°C, Prob uzunluğu 65 mm

Liste fiyatı
EUR 105,00
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
ZBAT0

ZBAT0

Kör kapak BAT için (hava kanalı iç sıcaklığı için termal sigorta yoktur)

Liste fiyatı: EUR 18,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZBAT72

ZBAT72

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Prob uzunluğu 65 mm

Liste fiyatı: EUR 39,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Prob uzunluğu 90 mm

Liste fiyatı: EUR 55,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZBAT95

ZBAT95

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 95°C (renk gri), Prob uzunluğu 65 mm

Liste fiyatı: EUR 50,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 95°C (renk gri), Prob uzunluğu 90 mm

Liste fiyatı: EUR 92,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZBAT120

ZBAT120

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 120°C (renk turuncu), Prob uzunluğu 65 mm

Liste fiyatı: EUR 85,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZBAT140

ZBAT140

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 140°C (renk kırmızı), Prob uzunluğu 65 mm

Liste fiyatı: EUR 81,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Bağlantı, Besleme
Kablo 1 m, 2x 0.75 mm², Betaflam kablo, 145°C'ye kadar ısıya dayanıklı
Koruma kategorisi
IP54
Ortam Sıcaklığı
-30...55°C [-22...131°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)