3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

EP020R2+BAC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EP020R2+BAC

EP020R2+BAC

Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, İçten ve dıştan dişli, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F], Glikol izleme

Boruya montaj için ZREV..F (boru bağlantı elemanı) aksesuarı gereklidir. Lütfen siparişinize dahil edin!
Bkz. "Mekanik aksesuarlar"

Liste fiyatı
EUR 745,00
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
Arşiv
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
Z-INSH15

Z-INSH15

İzolasyon iskeleti EPIV/Belimo Energy Valve™ için, DN 15...25
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

Liste fiyatı: EUR 32,70
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
ZR2320

ZR2320

Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Liste fiyatı: EUR 17,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZREV20F

ZREV20F

Boru bağlantı elemanı dıştan dişli elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanası / Energy Valve için, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Liste fiyatı: EUR 21,60
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
Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
2 yollu
V'nom [l/s]
0.69
Debi, ayarlanabilir
V'nom'un %25...100'ü
Akışkan
Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-10...120°C [14...248°F]
Akışkan sıcaklığı not
-10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
Fark basınç
∆pmax 350 kPa
Kapanma basıncı
1400 kPa
Fark basınç notu
Düşük gürültülü çalışma için 200 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
İçten ve dıştan dişli

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
4 W
Güç tüketimi (beklemede)
3.7 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)