3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

EP032R2+KBAC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EP032R2+KBAC

EP032R2+KBAC

Elektrikli 2 yollu, acil durumda kontrol fonksiyonlu PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 32, İçten ve dıştan dişli, Rp 1 1/4"G 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.67 l/s, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F], Glikol izleme

Boruya montaj için ZREV..F (boru bağlantı elemanı) aksesuarı gereklidir. Lütfen siparişinize dahil edin!
Bkz. "Mekanik aksesuarlar"

Liste fiyatı
EUR 1.183,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Arşiv

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar
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
Z-INSH32

Z-INSH32

İzolasyon iskeleti EPIV/Belimo Energy Valve™ için, DN 32...50
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

Liste fiyatı: EUR 38,10
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
ZR2332

ZR2332

Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

Liste fiyatı: EUR 32,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZREV32F

ZREV32F

Boru bağlantı elemanı dıştan dişli elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanası / Energy Valve için, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Liste fiyatı: EUR 50,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
2 yollu
V'nom [l/s]
1.67
Debi, ayarlanabilir
V'nom'un %25...100'ü
Akışkan
Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-10...120°C [14...248°F]
Akışkan sıcaklığı not
-10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
Kapanma basıncı
1400 kPa
Fark basınç notu
Düşük gürültülü çalışma için 200 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
İçten ve dıştan dişli

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
5 W
Güç tüketimi (beklemede)
3.9 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
7,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)