3. Aksesuarlar

EXT-AC-L500



Ürün kategorisine dön
EXT-AC-L500

EXT-AC-L500

Hava debisi probu 500 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 500 mm

Liste fiyatı
EUR 143,00
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
EXT-AC-2X-1M-TUBE

EXT-AC-2X-1M-TUBE

Boru 1000 mm hava debisi probu için, 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 9,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-2X-T-PCS444

EXT-AC-2X-T-PCS444

T-parça hava debisi probu için, 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 8,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Prob uzunluğu
500 mm

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)