3. Glob Vanalar

EXT-H632XP-650



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EXT-H632XP-650

EXT-H632XP-650

Basınçtan bağımsız glob vana, 2 yollu, DN 32, Flanş, PN 25, ps 1600 kPa, Akışkan sıcaklığı 5...140°C [41...284°F]

Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
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
LV230A-TPC

LV230A-TPC

Glob vana motoru, 500 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 15 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 348,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
LV24A-MOD

LV24A-MOD

Glob vana motoru, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 15 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 481,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
LV24A-MP-TPC

LV24A-MP-TPC

Glob vana motoru, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 15 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 435,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
LV24A-SR-TPC

LV24A-SR-TPC

Glob vana motoru, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Strok 15 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 365,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
LV24A-SZ-TPC

LV24A-SZ-TPC

Glob vana motoru, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Strok 15 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 365,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
LV24A-TPC

LV24A-TPC

Glob vana motoru, 500 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 15 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 348,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
LVC24A-MP-TPC

LVC24A-MP-TPC

Glob vana motoru, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Strok 15 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 465,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
LVC24A-SR-TPC

LVC24A-SR-TPC

Glob vana motoru, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Strok 15 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 386,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
LVC24A-SZ-TPC

LVC24A-SZ-TPC

Glob vana motoru, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Strok 15 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 386,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Patern
2 yollu
V'nom [l/s]
1.8
Akışkan
Su, VDI 2035 uyarınca su kalitesi
Akışkan sıcaklığı
5...140°C [41...284°F]
Fark basınç notu
Kavitasyonsuz çalışmayı sağlamak için, maksimum fark basıncı ∆pmax proje planlama notlarına göre hesaplanmalıdır.
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Kvs değerinin maks. %0,05'i
Boru bağlantısı
Flanş

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)