2. Kontrol Vanaları
  3. Glob Vanalar

H250S-P



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H250S-P

H250S-P

Paslanmaz çelik glob vana, 2 yollu, DN 50, İçten dişli, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F]

Liste fiyatı
EUR 847,00
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
  • Motor seçimi
  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
Motor seçimi
Motor parametreleri
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H250S-P
Özelleştirilebilir
Lütfen gerekli değişkeni seçin

Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin

Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
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
    MagiCAD Cloud

    • Şimdi görüntüle

    Hidronik şemalar

    • İndir

    Başarı hikayeleri

    • İndir
    • İndir
    0 ürün seçildi
    Seçilenleri indir Seçilenleri e-postayla paylaş Seçileni indirilenler klasörüne ekle İndirilenler klasörüne git
    Aksesuarlar

    Elektriksel ilave cihaz

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Mil ısıtma aparatı LV.., NV.., SV.. motorlar için

    Liste fiyatı: EUR 147,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    40 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    0...130°C [32...266°F]
    Akış karakteristiği {Tools}
    Eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Kvs değerinin maks. %0.01'i
    Boru bağlantısı
    İçten dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)