3. Glob Vanalar

H6015X2P5-S2+SV24A-SZ-TPC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H6015X2P5-S2+SV24A-SZ-TPC

H6015X2P5-S2+SV24A-SZ-TPC

Glob vana, 2 yollu, DN 15, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 1.488,00
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
BIM / Revit

  • Şimdi görüntüle
  • İndir
  • İndir

Planlayıcılar için veriler

  • Şimdi görüntüle

CAD indirme / 3D görüntüleyici

  • Şimdi görüntüle
  • Şimdi görüntüle

MagiCAD Cloud

  • Şimdi görüntüle
  • Şimdi görüntüle

Hidronik şemalar

  • İndir

Başarı hikayeleri
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
ZNV-C

ZNV-C

Yedek bağlantı

Liste fiyatı: EUR 20,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

S2A-H

S2A-H

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 152,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Mil ısıtma aparatı LV.., NV.., SV.. motorlar için

Liste fiyatı: EUR 147,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
2 yollu
Kvs
2.5 m³/h
Akışkan
Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
5...150°C [41...302°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • 120°C, 2500 kPa'ya kadar
  • 150°C, 2430 kPa'ya kadar
Kapanma basıncı
2500 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Kvs değerinin maks. %0,05'i
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
3,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablolu klemensler 1 m, 4x 0.75 mm², Klemens 4 mm²
Kontrol tipi
DC 0.5...10 V
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)