H7032X16-S2



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H7032X16-S2

H7032X16-S2

Glob vana, 3 yollu, DN 32, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...200°C [41...392°F]

Liste fiyatı
EUR 1.587,00
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
  • Motor seçimi
  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
Motor seçimi
Motor parametreleri
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H7032X16-S2
Yapılandırılabilir
Lütfen gerekli değişkeni seçin
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Mil ısıtma aparatı LV.., NV.., SV.. motorlar için

    Liste fiyatı: EUR 140,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    3 yollu
    Kvs
    16 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    5...200°C [41...392°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • 120°C, 2500 kPa'ya kadar
    • 200°C, 2300 kPa'ya kadar
    Akış karakteristiği {Tools}
    A – AB: lineer; B – AB: lineer
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i