H7065X63-S4



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H7065X63-S4

H7065X63-S4

Glob vana, 3 yollu, DN 65, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 63 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...200°C [41...392°F]

Liste fiyatı
EUR 2.513,00
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
  • Motor seçimi
  • İndirilenler
  • Bilgiler
Motor seçimi
Motor parametreleri
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H7065X63-S4
Yapılandırılabilir
Lütfen gerekli değişkeni seçin

Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin

Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
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
    63 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    5...200°C [41...392°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • 120°C, 2500 kPa'ya kadar
    • 200°C, 2300 kPa'ya kadar
    Akış karakteristiği {Tools}
    A – AB: lineer; B – AB: lineer
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i