2. RetroFIT+
  3. Kontrol vanası motorları

HTD230-3



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
HTD230-3

HTD230-3

Karışım vanaları için rotary motor, 5 Nm, AC 230 V, Yüzer kontrol, 140 s, IP40

Liste fiyatı
EUR 213,00
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
MS-NRA

MS-NRA

Montaj kiti LK karışım vanası için

Liste fiyatı: EUR 10,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
MS-NRB

MS-NRB

Montaj kiti Barberi karışım vanaları için

Liste fiyatı: EUR 9,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
MS-NRC

MS-NRC

Montaj kiti Honeywell/Centra DR..MA karışım vanaları için

Liste fiyatı: EUR 31,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
MS-NRC1

MS-NRC1

Montaj kiti Honeywell/Centra DU.. karışım vanaları için

Liste fiyatı: EUR 120,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
MS-NRE

MS-NRE

Montaj kiti 12 mm yuvarlak milli karışım vanaları için

Liste fiyatı: EUR 16,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
MS-NRE6

MS-NRE6

Montaj kiti cESBE karışım vanaları VRG/VRB/VRH için

Liste fiyatı: EUR 15,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
MS-NRH

MS-NRH

Montaj kiti Hora karışım vanaları için

Liste fiyatı: EUR 18,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
MS-NRL

MS-NRL

Montaj kiti Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF karışım vanaları için

Liste fiyatı: EUR 23,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
MS-NRLA

MS-NRLA

Montaj kiti Lazzari karışım vanaları için

Liste fiyatı: EUR 75,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
MS-NRLO

MS-NRLO

Montaj kiti Lovato karışım vanaları için

Liste fiyatı: EUR 12,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
MS-NRS

MS-NRS

Montaj kiti Satchwell MB karışım vanaları için

Liste fiyatı: EUR 34,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
MS-NRSF

MS-NRSF

Montaj kiti Satchwell MBF karışım vanaları için

Liste fiyatı: EUR 55,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
WNR

WNR

Montaj kiti

Liste fiyatı: EUR 36,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

SNR

SNR

Konum anahtarı 1x SPDT Kablo bağlantılı HT model yüzer motorlar için

Liste fiyatı: EUR 37,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 230 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
2,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tork
5 Nm
Kontrol tipi
Yüzer kontrol
Motor Dönme Yönü
saat yönünde dönüş (cw)
Elle müdahale elemanı
Muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma
Dönme açısı
90°
Çalışma süresi (motor)
140 s / 90°
Koruma kategorisi
IP40

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)