NM24A-VST-RE
VRU için rotary motor, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
- Liste fiyatı
- EUR 292,00
Bu ürünü eklemek için mevcut bir Proje Listesi seçin:
Tüm Proje Listelerini göster
Mevcyt Proje Listeniz yok.
Yahut bu ürünü eklemek için yeni bir Proje Listesi oluşturun:
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Elektriksel ilave cihaz
VRU-M1-BAC-RE
Konfor alanlarında ve kirli hava bulunan alanlarda VAV-Universal Belimo RetroFIT+ versiyonu. VAV/kanal basınç uygulamasına en uygun damper motoruyla birlikte kullanılabilir. Uygulama alanı: HVAC sistemlerindeki Belimo RetroFIT+ uygulamaları
Liste fiyatı: EUR 619,00
Fiyatınız: ...
VRU-M1R-BAC-RE
Konfor alanlarında ve kirli hava bulunan alanlarda VAV-Universal Belimo RetroFIT+ versiyonu. Oda basıncı uygulamasına en uygun damper motoruyla birlikte kullanılabilir. Uygulama alanı: HVAC sistemlerindeki Belimo RetroFIT+ uygulamaları
Liste fiyatı: EUR 619,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2.0 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.4 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 4 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 0.5 m VST bağlantı elemanı ile
- Tork
- 10 Nm
- Kontrol tipi
- Oransal
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 120 s / 90°
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm
- Koruma kategorisi
- IP54