2. RetroFIT+
  3. VAV

NMQ24A-VST-RE



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

VRU için rotary motor, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Liste fiyatı
EUR 454,00
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
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

Konfor alanlarında ve kirli hava bulunan alanlarda VAV-Universal Belimo RetroFIT+ versiyonu. VAV/kanal basınç uygulamasına en uygun damper motoruyla birlikte kullanılabilir. Uygulama alanı: HVAC sistemlerindeki Belimo RetroFIT+ uygulamaları

Liste fiyatı: EUR 619,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

Konfor alanlarında ve kirli hava bulunan alanlarda VAV-Universal Belimo RetroFIT+ versiyonu. Oda basıncı uygulamasına en uygun damper motoruyla birlikte kullanılabilir. Uygulama alanı: HVAC sistemlerindeki Belimo RetroFIT+ uygulamaları

Liste fiyatı: EUR 619,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
13 W
Güç tüketimi (beklemede)
2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
23 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 0.5 m VST bağlantı elemanı ile
Tork
8 Nm
Kontrol tipi
Oransal
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
4 s / 90°
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm
Koruma kategorisi
IP54

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)