P-22RTH-1900D-1
Oda Çalıştırma Ünitesi Nem / Sıcaklık aktif, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, ePaper dokunmatik ekran, PC, beyaz, RAL 9003
Dahil olan parçalar: Vidalar
Bu ürün, ön yüzünde özelleştirilmiş logonuzla da mevcuttur.
Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
- Liste fiyatı
- EUR 259,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
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
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için
ZK2-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Commissioning with the Belimo Assistant App
Configuring the Display Layout
Powerless Commissioning
Oda sensörleri - İsviçre'de tasarlandı
Konforlu bir oda ortamı için konusunda uzmanlaşmış bilgi birikimi ve "İsviçre kalitesi". Belimo oda sensörlerinin arkasındaki kişileri görün.
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
-
- Sıcaklık
- Nem
- Çıkış sinyali
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Ölçüm aralığı nemi
- Varsayılan ayar: %0...100 bağıl nem
- Sıcaklık ölçüm aralığı
- 0...50°C [32...122°F]
- Haberleşme
- MP-Bus
- Çıkış Voltajı [Aralık]
-
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Tip P-22RT-1900D-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Tip P-22RTH-1900D-1, P-22RTM-1900D-1) - Çıkış sinyali aktif not
-
- Çıkış 0...5 V, 0...10 V (fabrika ayarı), NFC üzerinden seçilebilen 2...10 V
- min. direnç 5 kΩ
- Gösterge tipi
- ePaper dokunmatik ekran