3. Küresel Vanalar

R3040-BL3



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R3040-BL3

R3040-BL3

Geçiş küresel vanası, 3 yollu, L-kesit, DN 40, İçten dişli, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 14 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]

Isıtma uygulamalarında optimum enerji verimliliği için, ilgili yalıtım ceketlerimizi kullanmanızı öneririz. 
Uygun yalıtım ceketi bu ürüne ait aksesuarlar arasında bulunabilir.

Liste fiyatı
EUR 342,00
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
  • Motor seçimi
  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
Motor seçimi
Motor parametreleri
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R3040-BL3
Özelleştirilebilir
Lütfen gerekli değişkeni seçin

Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin

Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
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
    EXT-OC-ZRN340

    EXT-OC-ZRN340

    İzolasyon iskeleti R3.. vanası için, DN 40, (Kvs ≤16 / 31)
    yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

    Liste fiyatı: EUR 45,80
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
    ZR2340

    ZR2340

    Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

    Liste fiyatı: EUR 44,30
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
    3 yollu
    Kvs
    14 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...100°C [14...212°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
    • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
    Kapanma basıncı
    500 kPa
    Fark basınç notu
    Düşük gürültülü çalışma için 200 kPa
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
    Boru bağlantısı
    İçten dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)