3. Küresel Vanalar

R425



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R425

R425

Aç/kapa küresel vana, 2 yollu, DN 25, Dıştan dişli, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]

Isıtma uygulamalarında optimum enerji verimliliği için, ilgili yalıtım ceketlerimizi kullanmanızı öneririz. 
Uygun yalıtım ceketi bu ürüne ait aksesuarlar arasında bulunabilir.

Liste fiyatı
EUR 154,00
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
  • Motor seçimi
  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
Motor seçimi
Motor parametreleri
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R425
Özelleştirilebilir
Lütfen gerekli değişkeni seçin

Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin

Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
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
    EXT-OC-ZR425

    EXT-OC-ZR425

    İzolasyon iskeleti R4.. vanası için, DN 25
    yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

    Liste fiyatı: EUR 30,60
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için

    Liste fiyatı: EUR 163,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZR4525

    ZR4525

    Boru bağlantı elemanı dıştan dişli küresel vana için, DN 25, Rp 1", G 1 1/2"

    Liste fiyatı: EUR 18,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle

    Elektriksel ilave cihaz

    ZR24-2

    ZR24-2

    Mil ısıtma aparatı DN 15...50 küresel vana için, AC/DC 24 V, 20 W

    Liste fiyatı: EUR 129,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    26 m³/h
    Akışkan
    Su, içme suyu (talep üzerine), hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
    Akışkan sıcaklığı
    -10...100°C [14...212°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • c-10...2 C arası akışkan sıcaklığında vana boynu uzatması kullanılması önerilir.
    • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
    Kapanma basıncı
    1400 kPa
    Fark basınç notu
    Düşük gürültülü çalışma için 200 kPa
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
    Boru bağlantısı
    Dıştan dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)