3. Küresel Vanalar

R6025R-B2



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R6025R-B2

R6025R-B2

Aç/kapa küresel vana, 2 yollu, DN 25, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 26 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]

Liste fiyatı
EUR 366,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R6025R-B2
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
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için

    Liste fiyatı: EUR 163,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle

    Elektriksel ilave cihaz

    ZR24-2

    ZR24-2

    Mil ısıtma aparatı DN 15...50 küresel vana için, AC/DC 24 V, 20 W

    Liste fiyatı: EUR 129,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    26 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...100°C [14...212°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
    • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
    Fark basınç
    ∆pmax 100 kPa
    Kapanma basıncı
    600 kPa
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A