R7020R6P3-B1



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R7020R6P3-B1

R7020R6P3-B1

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 20, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]

Liste fiyatı
EUR 482,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R7020R6P3-B1
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
    6.3 m³/h
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
    • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
    Fark basınç
    ∆pmax 100 kPa
    Kapanma basıncı
    600 kPa
    Akış karakteristiği {Tools}
    A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si