2. Damper motorları
  3. Zorlu Çevre Koşulları İçin Motorlar

SM230PSR



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SM230PSR

SM230PSR

Rotary motor (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Malzeme üretimi durdurulduğu için RobustLine muhafaza kapakları turuncu yerine gri renkte sağlanacaktır.

Diğer her şey aynı kalır.

Liste fiyatı
EUR 629,00
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
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
3.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
1 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6,5 VA
Bağlantı, Besleme
Kablo 1 m, 2x 0.75 mm², halojensiz
Bağlantı, Kontrol
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm², halojensiz
Tork
20 Nm
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Motor Dönme Yönü
anahtar ile seçilebilir 0/1
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 14...20 mm
Koruma kategorisi
IP66/67
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 4X
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 4X
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)