X8042M.3B323



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
X8042M.3B323

X8042M.3B323

Küresel kontrol vanası, 0.5...10 V, 15 s, 3 m, A3, IP40, 2 yollu, ODF 42-42 mm, Kvs 8 m³/h, Pirinç
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
0.3 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.3 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
0,6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 3 m, 4x 0.34 mm²
Kontrol tipi
DC 0.5...10 V
Koruma kategorisi
IP40
Patern
2 yollu
Kvs
8 m³/h
Akışkan
HFC, HFO, R290
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
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A