Find a job at Belimo
  1. Ana sayfa
  2. İş İlanları ve Kariyer

Belimo ile yapacağınız iş mülakatına kendinizi hazırlamak için ne yapmalısınız?

Hazırlayan: Helge Kort

Olası adaylar bir iş mülakatına hazırlanırken her zaman bir dizi zorlukla karşılaşırlar. Ne gibi sorular sorulacak? Şirket hakkında önceden bilgi edinmeli miyim? Ne giymeliyim?

Bu soruları 10 farklı şirkete sorsaydınız, büyük olasılıkla 10 farklı yanıt alırdınız. Belimo'da güvene dayalı ve açık bir kurum kültürü uyguladığımız için, bizimle bir mülakata hazırlanmanızı kolaylaştırmak istiyoruz.

İlk mülakat, pozisyonumuz için doğru becerilere sahip olup olmadığınızı anlamamız açısından çok önemlidir. Bu nedenle, kısa bir tanışma turundan sonra, size hem geçmiş hem de şimdiki mesleki deneyiminiz hakkında özel sorular soracağız. Zorlukların üstesinden nasıl geldiğinizi, önceki rollerinizde sizi nelerin mutlu ettiğini ve nelerden hoşlanmadığınızı duymak bizim için önemlidir. Her bir vakada, başlangıçtaki durumun ne olduğu, nasıl ilerlediğiniz ve hangi sonuçlara vardığınızla ilgileniyoruz. Kariyerinizde bugüne kadar öne çıkan noktalar hakkında ne kadar spesifik olursanız, bunları pozisyonla karşılaştırmamız o kadar kolay olacaktır.

Kültürel uyum, işe alım sürecinde muhtemelen en önemli faktördür. Yapılacak en iyi şey, bir işverende, bir işte ve bir yöneticide sizin için neyin önemli olduğunu düşünmektir. Bize karşı ne kadar açık ve dürüst olursanız, bizim için uygun olup olmadığınızı belirlemek için birlikte o kadar iyi çalışabiliriz.

Bunu yapmak, hazırlıklarınızı pratik olarak tamamladığınız anlamına gelecektir. Bizim için çok önemli olan bir başka şey de hakkımızda ne bilmek istediğinizi düşünmenizdir. Mülakat sırasında, size pozisyonu tanıtmak ve bizimle ilgili sorularınızı yanıtlamak için yeterli zaman tanıyacağız.

Bu konular üzerinde önceden biraz düşündüğünüzde, ilk toplantımıza çok iyi hazırlanmış olacaksınız.

Geriye kalan tek soru ne giyeceğinizdir - işinize uygun bir kıyafet seçmeniz yeterlidir. Ve unutmayın, biz bir endüstri şirketiyiz. Buralarda takım elbiseli pek kimse göremezsiniz.

Sizi tanımak için sabırsızlanıyoruz!

  • Helge ile LinkedIn'de bağlantı kurun

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
Abone ol
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)