Hatfield-Dowlin Complex is Committed to Occupant Comfort

  1. Ana sayfa
  2. Öne Çıkanlar

Butterfly Valve Actuator Retrofit

The University of Oregon’s Hatfield-Dowlin Complex is one of the most advanced sports facilities in the world and has been committed to continuously enhancing building efficiency and occupant comfort.

Actuator provides reliable integration of chilled water and waterside economizer

, 142.000 metrekarelik alana hizmet veren 10 klima santraline soğuk su sağlayan iki adet 500 tonluk soğutucu ve iki soğutma kulesine sahiptir. Tesis, dış hava sıcaklığına ve soğutma talebine bağlı olarak farklı modlarda çalışabilir.

Dış hava sıcaklığı 63°F veya altında olduğunda, kompleks bir serbest soğutma döngüsü kullanır.  Bu modda soğutma, soğutma kuleleri ile birlikte bir su tarafı ekonomizeri kullanılarak elde edilir. Serbest soğutma talebi karşılamak için yeterli olmadığında, soğutuculardan biri veya her ikisi çevrimiçi duruma getirilebilir. Modlar arasında geçiş, kelebek vanaların açılıp kapanmasıyla sağlanır.

Belimo’nun Hatfield-Dowlin kompleksi için çözümü, güvenilirliği artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için altı kelebek vananın (iki 6” vana ve dört 8” vana) son teknoloji PR serisi motorlarla iyileştirilmesini içeriyordu. 

Müşteri İçin Avantajları

  • Bina modları arasında hızlı ve verimli geçiş sağlayarak soğutmanın dış hava sıcaklığı ve bina doluluğu ile eşleştirilebilmesini sağlayan akıllı kendinden ayarlı vana tasarımı sayesinde güvenilir çalışma
  • Daha düşük toplam yükseklik ve azaltılmış motor ağırlığı sayesinde kolay montaj
  • Bir akıllı telefonla Yakın Alan İletişimi (NFC) uyumlu motorda çalışma süresine yönelik hızlı programlama ayarlamaları ve hızlı arıza teşhisi sağlar 
  • Patentli fırçasız DC motor teknolojisi ile %80 enerji tasarrufu, transformatör ve kablo bağlantısı maliyetlerini azaltır 
  • Case Study University of Oregon (pdf - 256 KB)
  • Infographics Retrofitting UoO (pdf - 1,37 MB)
  • Project Overview

The Most Intelligent Butterfly Valve Actuator

Features

  • Near Field Communication (NFC) allows fast programming, commissioning and troubleshooting. Even when the actuator is not powered it can be programmed
  • Intelligent self-adjusting end stops ensure an easy installation, less commissioning effort and adapts over the entire lifespan of the valve
  • Manual override to desired valve position using detachable hand crank whether the actuator is off or powered on. Valve position is maintained until hand crank is removed
  • 80% energy saving with patented brushless DC motor technology
  • Retrofit - Europe

Visit Regional Website for More Information

Product RangeGroup Division Americas

USA, Canada & Latin America

Product RangeGroup Division Europe

Europe, Middle East & Africa

Product RangeGroup Division Asia Pacific

Asia, Australia & Oceania