İnsan Hayatı İlk Önceliğimizdir

  1. Ana sayfa
  2. Öne Çıkanlar

Güvenlik Çözümleri

Yangından korunma ve duman kontrol damperlerine yönelik Belimo güvenlik motorları, yangın durumunda hayat kurtarmaya ve maddi hasarları önlemeye yardımcı olur.

Sanayileşmiş ülkelerdeki insanlar zamanlarının yüzde 90'ını binalarda geçiriyor. Bu nedenle insanların yaşadığı ve çalıştığı yerlerde, hayatı korumak birinci önceliktir. Burada önemli bir faktör, yangın durumunda güvenliktir. Yangının ve dumanın yayılmasını erken aşamada önlemek ve kaçış ve kurtarma yollarını olabildiğince uzun süre dumansız tutmak için tepki süresi çok önemlidir: bir yangın durumunda tepki ne kadar hızlı olursa, insan hayatı, mal ve çevreye zarar da o kadar düşük olur.

Binalarda yangından korunma, üç ana eksene dayanmaktadır: yapısal, teknik ve organizasyonel yangından korunma. Teknik yangından korunma, özellikle alışılmadık tasarımlara, karma kullanıma veya artan bina karmaşıklığına ve boyutuna sahip modern binalarda her zamankinden daha önemlidir.Belimo, özellikle teknik yangından korunma ile ilgili olarak bu konuyu çok  erken ele aldı. Belimo, 1978 gibi erken bir tarihte –  kuruluşundan üç yıl sonra – yangın damperlerine monte edilebilen motorlar satıyordu. Geçen süre zarfında  Belimo , güçlü temellere sahip uzmanlığı ve deneyimi ile yangından korunma ve duman kontrolü damperlerinin  motorizasyonunda  dünya pazarı lideri  haline geldi.

Motorizasyonun Avantajı

Yalnızca yüksek sıcaklıklarda kapanan mekanik yangın damperleri ile karşılaştırıldığında, motorlu damperler büyük bir avantaja sahiptir: yangın durumunda, örneğin bir–duman detektörü sinyali ile tetiklenerek erkenden kapatılabilirler. Bu, yangının ve dumanın binada yayılmasını güvenilir ve hızlı bir şekilde önler. Buna ek olarak, motorizasyon, yangın damperlerinde düzenli çalışma kontrollerini mümkün kılar ve bu da binada güvenliği daha da artırır.
Belimo, yangından korunma ve duman kontrol damperlerinin OEM'lerine, uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş kapsamlı bir motor portföyü sunar. Geliştirme, malzeme tedariki, üretim ve son test söz konusu olduğunda en son teknolojileri ve en yüksek standartları kullanıyoruz. Damperlerle birlikte motorlar da, diğerlerine ek olarak yaşam döngüsü ve yangın testlerini de içeren uluslararası ve ulusal güvenlik  standartlarıyla uyumlu olmalıdır.

Yeni Nesil Geliştirildi

Belimo, 2015 ve 2018 arasında Avrupa'da yeni bir yangın damperi motorları portföyü lanse etti. Bunlar, yangın durumunda damperleri güvenli bir şekilde kapalı tutan benzersiz, patentli bir kilitleme işlevine (Safety Position Lock™) sahiptir. Bu ürün portföyü genişletmesine müşterilerin tepkisi olumlu oldu. Elektrikli duman kontrolü motorlarından oluşan  yeni nesil bir seri tasarlandı. Belimo'nun yangından korunma sektöründeki pazar konumunu daha da genişletmesine olanak tanımanın yanı sıra, insan hayatının kurtarılmasına da belirleyici bir katkı sağlayacaktır.

  • Belimo Safety Solutions: Fire Protection Scenarios (English)

Hinwil'deki (İsviçre) Belimo Genel Merkezinde Duman Kontrolü Fark Basınç sistemi

Artan kentleşme, küçük bir yüzey alanında daha fazla yükseklik ve derinliğe sahip sıkıştırılmış bir yapıya yol açmaktadır. Tipik olarak çok katlı olan bu tür binalar, emniyetli tahliyeyi mümkün kılan ve itfaiye teşkilatının yangınla mücadele önlemlerini destekleyen yeni teknik çözümler gerektirir.Duman tahliyesi fark basınç sistemleri, özellikle merdiven boşluklarında veya yangınla mücadele asansörlerinde, dumansız kaçış ve kurtarma yolları sağlar ve giderek daha önemli hale gelmektedir. Güvenlik merdiveni olarak adlandırılan sistemin oluşturulmasını mümkün kılarak ikinci bir merdiven boşluğu ihtiyacını ortadan kaldırırlar. Bu alan, güvenlikten ödün vermek zorunda kalmadan başka amaçlar için kullanılabilir ve böylece inşaat maliyetleri düşürülür.
Belimo, duman dışarda tutma uygulamasındaki pazar potansiyeli nedeniyle, 2018 yılında genel merkezinde bir test ve gösteri tesisi yatırımı yaptı. Bu duman kontrolü fark basınç sistemi, tasarımı açısından benzersizdir.

Özel Öğeler Özel Koruma Gerektirir

Architectural bureau Halle 1 | Linz (Avusturya) | Proje tipi karma kullanım Ofisler, apartmanlar, otel, etkinlik salonu, yer altı otoparkı | Şantiye alanı 12.000 m² (129.000 ft²) | Kullanılabilir alan 57.600 m² (620.000 ft², yer altı otoparkı dahil) | Ofis binası 1.900 m² (20.500 ft²) | Otel 129 yatak odası.

Belimo, güvenlik çözümleri ile Linz'deki "özel" bir binanın yangından güvenilir bir şekilde korunmasına önemli bir katkıda bulunuyor.

Linz'in (Avusturya) kalbinde; bir zamanlar Linz şehir surlarının bulunduğu yerin kenarında şimdi şehrin tarihi binalar arasındaki trafiğe kapatılmış bölgelerini, mağazalar, restoranlar, ofisler, kiralık daireler, bir etkinlik salonu ve bir otel için alan sağlayarak birleştiren modern bir bina olan Promenaden Galerien duruyor. Bina kompleksi 1885'ten beri Wimmer Medien'e aittir. 2003 yılına kadar, Oberösterreichische Nachrichten gazetesinin baskı tesisine ev sahipliği yapıyordu. Tesis 2008'de söküldü ve bu, Nisan 2010'da başlayan gezinti yeri konseptinin başlangıç sinyali kabul edildi. 

Wimmer Medien'in sahibi Cuturi ailesinin Promenaden Galerien için büyük planları vardı. Çok özel bir yer yaratmak istediler: Promenaden Galerien'in proje yöneticisi Paolo Cuturi, “Birbirinden ayrı gibi görünmeden ziyaretçilerine neşe getiren, lüks görünümlü bir yer,” diye açıklıyor. Böylece babası Rudolf Andreas Cuturi'nin ömür boyu süren rüyasını gerçekleştirmeyi başardı; nihayet Haziran 2018'de açılış seremonisi gerçekleştiren bir rüya.

Böylesine özel bir yeri mümkün kılmak için son derece profesyonel bir ekibe ihtiyaç vardı. Cuturi ailesi, Promenaden Galerien vizyonlarını gerçekleştirmek için daha işin başında ünlü uzmanları çağırdı. Salzburg mimarlık ofisi Halle 1, son teknoloji eseri bir ünite oluşturmak için eski ve yeniyi birleştirmeyi başardı. Örneğin, insanların oyalanmak ve vakit geçirmek için durmayı sevdikleri, kentsel bir havaya sahip yeni bir yürüyüş yolu oluşturuldu. Bir zamanlar baskı makinelerinin takırdadığı yerde bugün hayatın nabzı atıyor. Ayrıca insanların çalıştığı yerlerde, güvenlik ilk öncelik olmalıdır. Bu nedenle, en başından beri yangından korunma, bina planlanırken temel bir konuydu. 

Proje yöneticisi Bay Cuturi, “Bir daire veya dükkan kiralarken kimse yangından korunmayı düşünmez” diye açıklıyor. “Ancak, bir bina işletmecisi ve sahibi olarak yangın durumunda hazırlıklı olmak son derece önemlidir.”

Can ve Mal Güvenliği İçin

Yangından korunma açısından Avusturya, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biridir. Avrupa standartları ve direktiflerine ek olarak, bazıları teknik sistemlere yönelik daha da yüksek talepler getiren ülkeye özgü yangından korunma standartlarına da uyulmalıdır. İçinde bir yangın alarm sistemi kurulu olan binalar için, Avusturya'da motorlu yangın damperleri zorunludur.

Promenaden Galerien'in operatörleri bir adım daha ileri gitti: “Yangın damperi motorları, akşamları havalandırma sistemi kapatılır kapatılmaz damperleri kapatmak zorunda” diyor elektrik tesisat şirketi ETECH'in proje yöneticisi ve yetkili imza sahibi Norbert Kaimberger. “Bu, havalandırma sisteminden duman ve yangının yayılmasını güvenilir bir şekilde önler.” Aynı zamanda, yangın damperlerinin düzenli olarak kapanması ve açılması, binanın güvenliğine kesin bir katkı sağlayan bir fonksiyon testi olarak kayda alınır.

Promenaden Galerien projesi için altı Linz şirketi, tüm teknik bina hizmetleri için ortak bir girişim olarak ETECH liderliğinde güçlerini birleştirdi. Sorumluluk alanları arasında, elektrik tesisatı işine ek olarak disiplinler arası ağ oluşturma ve kontrol teknolojisinin uygulanması da vardı.

Böylece konforlu oda iklimi, bina teknolojisinin verimli çalışması ve gerekli yangından korunma kalitesi sağlanabilirdi. Projenin daha en başlarında, çeşitli bölümler arasındaki ideal etkileşime de özel önem verildi. Görünüme bağlı olarak, yangından korunma ile farklı uzman grupları ilgilenmektedir.Bu nedenle, yangından korunma ve özellikle duman tahliyesi için yüksek kaliteli bir çözümü garanti edebilmek amacıyla erken koordinasyon son derece önemlidir.

Aynı nedenden ötürü, güvenlikle ilgili sistemlerin ilk kabulü sırasında entegre test olarak adlandırılan uygulama gerçekleştirildi. Bu, çapraz sistem işlevlerinin yangından korunma konseptine uygun olarak yerine getirilmesini ve yangın durumunda güvenlik hedeflerine ulaşılmasını sağlar.

Karma Kullanım Zorluğu

Binanın kullanılmayan kısımlarını havalandırma sisteminde ayırmak ve böylelikle duman ve yangının yayılmasını önlemek için ilgili yangın damperleri, odalar kullanılmadığında önlem olarak kapanır. Bay Kaimberger, “Motorlu yangın damperlerini gerektiği gibi kontrol edebiliyor ve böylece farklı kullanım zamanlarını hesaba katabiliyoruz” diyor. “Örneğin, Oberösterreichische Nachrichten haber odasının çalışma saatleri, aynı havalandırma alanındaki diğer ofislerden büyük ölçüde farklı.”

Bir binanın yangından korunma konsepti, can ve mal güvenliğini garanti altına alabilmek için ilgili güvenlik hedeflerini tanımlar.Yangın durumunda insanlar için en büyük tehlike yoğun duman oluşumundan kaynaklandığından, dumansız kaçış ve kurtarma yolları sağlamak için genellikle Promenaden Galerien gibi binalara ek duman tahliye cihazları monte edilir. Yangın alarm sistemi dumanı tespit eder etmez sistemler otomatik olarak devreye girer. Aynı zamanda itfaiye de uyarılır.

Bu nedenle, Promenaden Galerien'de yangın durumunda zehirli duman gazlarını büyük fanlar vasıtasıyla bina dışına ve açık havaya taşıyan duman kontrol sistemleri monte edilmiştir. “İhalede zaten şart koşulmuş olmasaydı da yangın ve duman kontrol damperlerine yönelik akıllı kontrol ve izleme yöntemini önerirdik” diye açıklıyor Bay Kaimberger. 500 motorlu yangın damperine ek olarak, altı adet yangın dumanı tahliye bölgesi vardır;–
yer altı otoparkında ve restoran ve alışveriş alanında üçer adet. 

Bay Kaimberger, “Toplam 40 motorlu duman kontrol damperini ve altı duman tahliye fanını kontrol etmek ve izlemek için merkezi bir akıllı izleme ve kontrol sistemi seçtik” diye ekliyor.  Sistem, bağlı olan tüm motorlu yangından korunma ve duman kontrolü damperlerinin düzenli çalışma kontrollerini otomatik olarak gerçekleştirir ve kaydeder. Odaların kullanımında değişim gibi herhangi bir değişiklik olması durumunda, güvenlik senaryolarının basit ve esnek bir prosedürle uyarlanmasına olanak tanır.  Ayrıca merkezi sistem, sistemlerin bakım ve servis işlemlerini destekler.

Başarısı Kanıtlanmış Ürünler, Benzersiz Hizmet

Yangında korunma, Promenaden Galerien'in üç katlı yeraltı otoparkında da en önemli önceliktir. Yeraltı otoparkındaki bir araç yangını, hızla 700 Santigrat dereceye kadar hava sıcaklıklarına neden olabilir. Bunlar, güçlendirilmiş betonun statiğinin zayıflamasına ve sonuç olarak tüm bina yapısının zarar görmesine neden olabilir. Ek olarak, yoğun, zehirli duman, insan yaşamı için önemli bir risk oluşturmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı, duman ilk ortaya çıktığında erken tepki verebilmek için yeraltı otoparklarında etkili yangından korunma sistemleri vazgeçilmezdir.

Dumansız kaçış ve kurtarma yollarının güvenliğini sağlamak da yeraltı otoparklarında son derece önemlidir. Etkili bir duman kontrol sistemi ile birlikte bir sprinkler sistemi, Promenaden Galerien'de gerekli güvenlik hedeflerinin elde edilebilmesini garanti eder.

Bay Kaimberger'e göre, Belimo'nun duman kontrol motorları gibi başarısı kanıtlanmış bileşenlerinin kullanılması, duman kontrol damperleri ve hava giriş damperleri açısından özellikle önemliydi. Ona göre bu işbirliği erken bir aşamada bariz bir seçimdi: “Belimo ile ilk projemiz, kendi yeni ETECH genel merkezimizin inşasıydı.Bu araç son derece başarılı bir işbirliğiydi. Sorularımız olması durumunda, hızlı bir yanıt alıyoruz ve hatta şantiyeyi ziyaret ediyorlar. Bu hizmet Belimo'yu ideal ortak yapıyor.”

Visit Regional Website for More Information

Product RangeGroup Division Americas

USA, Canada & Latin America

Product RangeGroup Division Europe

Europe, Middle East & Africa

Product RangeGroup Division Asia Pacific

Asia, Australia & Oceania