Akıllı telefonla NFC yapılandırması

  1. Ana sayfa

Kelebek vanalar

Tek dokunuşla devreye alma

HVAC sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümü olan, ileri teknolojiye sahip kelebek vana ve motor grubu. NFC ile kolay devreye alma ve sorun giderme, motorun güç bağlantısı yapılmamış olsa bile akıllı telefonla yapılandırmaya olanak tanır. Basitleştirilmiş ayar, arıza teşhisi ve üstün uygulama verileri erişimiyle bu seri, yeni performans standartları belirliyor.

Yenilikçi tasarım

Daha düşük genel yükseklik ve azaltılmış ağırlık, PR motorlarının montajını hızlı ve kolay hale getirir. Patent bekleyen özelleştirilmiş algoritması, 200 psi'de kapanmada sıfır kaçak sağlar. PR motor, bir NEMA 4 muhafaza içerisinde entegre elektronik fail-safe teknolojisi ile de sunulmaktadır.

Kanıtlanmış güvenilirlik

Enerji tüketimini %80'e kadar azaltmanın yanı sıra uzun ömür ve optimum sistem performansı sunan, patentli fırçasız doğru akım motor teknolojisi. Benzersiz elektronik sistemi, yazılım ve süper kapasitör teknolojisi sadece arıza pozisyonunun (%0-100) kullanıcı tarafından seçilebilmesini mümkün kılmakla kalmaz, aynı zamanda kısa süreli voltaj düşüşü koşullarında gereksiz motor hareketlerini geciktirir; bu sayede HVAC ve bina otomasyon sistemindeki değişiklikler önlenir.

Daha fazla bilgi için lütfen bölgenize ilişkin web sitesini ziyaret edin

Ürün portföyüAmerika Grubu

ABD, Kanada ve Latin Amerika

Ürün portföyüAmerika Grubu

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika

Ürün portföyüAsya-Pasifik Grubu

Asya, Avustralya ve Okyanusya