Merkezi Isıtma Tesisi

  1. Ana sayfa
  2. Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı
  3. HVAC Applications

Merkezi Isıtma Tesisi nedir?

Merkezi ısıtma tesisi, bir veya daha fazla ısı kaynağını komple bir sistem halinde birleştirir. Yaygın olarak yağ veya gaz kazanları olarak adlandırılan fosil yakıt çözümleri, yerini giderek alternatif çözümlere bırakmakta veya bu tür çözümlerle desteklenmektedir. Isı pompaları veya termal güneş sistemleri gibi yenilenebilir ısı üretimi biçimleri popülerleşmekte ve CO2 emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Bir kazan dairesindeki enerji verimliliği, ısı üretici cihazın dikkatli bir şekilde seçilmesine, hidronik dağıtım için uygun boruların kullanılmasına ve ayrıca kesin kontrol sağlayan ve çalışır durumda olmadığı zamanlarda "tam sızdırmazlık" sağlayacak şekilde kapanan yüksek kaliteli vanalara sahip tüketici devrelerine bağlıdır.

Schematic

Central Heating Plant: Typical hydronic schematic of a central heating plant that combines multiple alternative and renewable energy sources


Yeni Belimo Energy Valve™'i şimdi sipariş edin

Energy Valve'in, ısıtma merkezinizi nasıl iyileştirdiğini öğrenin





Energy Valve
Şimdi alışveriş yapın




Yoğuşmasız Kazanlarda Yaygın Olarak Görülen Sorunlar Nelerdir ve Neden Belimo Energy Valve™'i Tercih Etmeniz Gerekir?

Bir EV'yi mevcut bir kuruluma değişim ürünü olarak monte etmek, yalnızca vananın çalışmadığı sürelerdeki gizli su debisi sirkülasyonunu ortadan kaldırmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda veri kaydı ve isteğe bağlı Belimo Bulut bağlantısı ile tam sistem şeffaflığı (debi, güç, sıcaklıklar ve soğutma/ısıtma çıkışı) oluşturacaktır.

Sorun: Modası geçmiş eski kazan tasarımlarının zayıf performansı

Yoğuşmasız kazanlar, genellikle korozyona ve zamanla kazanın arızalanmasına neden olacağından, çalıştırma sırasında kazan içinde yoğuşmayı önlemek için 3 yollu glob vana ile donatılmıştır. 3 yollu glob vana genellikle, ısınma işlemi tamamlandıktan sonra bile dönüşe az miktarda debi geri dönmesini sağlamak amacıyla dikkatli bir şekilde konumlandırılır.

Çözüm: Energy Valve değişim ürünleri

EV'nin mevcut bir yoğuşmasız kazana değişim ürünü olarak monte edilmesi, mevcut sisteminizi izlemenize yardımcı olacak ve sistemin, dönüş suyu sıcaklığının minimum seviyenin üzerinde olduğunu algılamasına ve baypas vanasını tamamen kapatmasına izin verecektir.

 

Central Heating Plant: Boiler with a Globe ValveCentral Heating Plant: A non-condensing Boiler refitted with an 'air bubble tight' bypass valve and an Energy Valve

Sorun: Yoğuşmalı kazanın enerji verimliliğinin zayıf olması

Yoğuşmalı kazanlar, egzoz gazlarındaki su buharını yoğuşturarak, aksi takdirde boşa gidecek olan gizli ısıyı geri kazanmak suretiyle yüksek verimliliğe (tipik olarak %90'dan fazla) ulaşır. Bu yoğuşan buhar, bir tahliye yoluyla sistemi sıvı halde terk eder. Yoğuşma işleminin gerçekleşmesi için kazana geri dönen suyun sıcaklığı, giren yakıtın çiy noktasının altında olmalıdır. Serpantinler veya radyatörler gerekli miktarda enerjiyi aktaramadığında, ortaya çıkan yüksek dönüş suyu sıcaklıkları, kazanda yoğuşmayı önleyerek kazanın verimliliğini önemli ölçüde azaltır.

Çözüm: Kazan değişimi ve Energy Valve değişim ürünleri

EV, pompanın doğru debisini belirlemeye yardımcı olmak için sıcaklık ve debiyi kaydeder ve dönüş suyu sıcaklığınızın gelen yakıtın çiy noktasının altında kalmasını sağlar. Bu, pompa enerjisini minimize ederken kazan verimliliğini en üst düzeye çıkarır. EV sayesinde artık, tüketicilerden gelen dönüş sıcaklığını sürekli olarak izleyebilirsiniz. Mevcut kurulumlarınızın hidronik sorunlarını tespit edebilirsiniz. Bunlar çoğunluklar:

  • Devrenizi sıcak suyla basan ve uzak tüketicileri beslemeyen açık baypas valfleridir
  • Kaçak yaptığı/geçişe izin verdiği için enerji kaybına yol açan kapalı pozisyonlardaki vanalardır
  • Gerekli gücü aktaramayan kirli serpantinlerdir
  • İçilebilir sıcak su tanklarındaki tortu oluşumudur
  • Tıkanmış filtrelerdir

Isıtma Vanası Uygulamaları

Hem enjeksiyon hem de karıştırma devreleri, farklı devrelere farklı sıcaklıklar sağlama yeteneği sunar, ancak karmaşıktır ve ek ekipman gerektirir. Kısma kontrol vanaları, çok sayıda verimlilik avantajı sunar, ancak farklı devrelere farklı debi sıcaklıkları sağlayamaz. Aşağıdaki şekilde farklı boru hattı seçenekleri gösterilmektedir.

 

Central Heating Plant: A non-condensing Boiler refitted with an 'air bubble tight' bypass valve and an Energy Valve

Web Mağazamızdan Belimo Energy Valve™'i sipariş edin

  • Şimdi satın alın

Belimo Energy Valve™ hakkında daha fazla bilgi

  • Daha fazla bilgi

Diğer ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında Belimo Energy Valve™

  • Daha fazla oku