Soğutucu / Isı Pompası İzleme

  1. Ana sayfa
  2. Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı
  3. HVAC Applications

Soğutucu / Isı Pompası nedir?

Soğutucular ve ısı pompaları, enerji alışverişinde aynı sonucu elde etmek için farklı teknolojiler kullanan çok çeşitli şekil ve boyutlarda gelir.

Bu işlemin verimliliği, kullanılabilir enerjinin (ortam suyu, su/glikol veya hava) kullanılan enerjiye (tipik olarak elektrik) oranıyla ölçülür. Her iki ölçüm de BTU/(h·W) (1 BTU/(h·W) = 0,293 W/W) birimlerine sahiptir.

Su besleme sıcaklığının, debinin ve su dönüş sıcaklığının izlenmesi, sürecin önemli bir parçasıdır. Soğutucu çalışma verimliliğini artırmanın ilk adımı, COP olarak bilinen mevcut koşulların (üretilen enerji/tüketilen elektrik) hesaplanmasıdır.

COP = SOĞUTMA GÜCÜ / GİRİŞ GÜCÜ 

 

Şema

Her tür soğutucu veya ısı pompası boru hattı için geçerli tek bir genel şema yoktur. Şemada, bir soğutucu aracılığıyla debiyi ve delta T'yi izlemek için takılmış bir Energy Valve gösterilmektedir.

Ancak hepsinin ortak bir yanı vardır; maksimum ulaşılabilir güçleri debi x delta T'ye bağlıdır. Delta T'nin çok küçük olması, sistemin çıkışını sınırlandırır. Genellikle düşük delta T durumlarında, kapasite sınırlı olduğundan, gerçekte gerekenden daha fazla makine çalışır.

Belimo Energy Valve™ şeffaflık oluşturmak ve doğru uzun süreli çalışma sağlamak açısından harika bir üründür. Belimo, delta T sorunlarının sıcak su ya da soğuk su üretim noktasında düzeltilmesini önermemektedir. Burada herhangi bir tür kontrolün uygulanması, bazı ünitelerin beslenmemesine neden olabilir ve sorunu yaratan diğer ünitelerin gözden kaçmasına yol açabilir.



Yeni Belimo Energy Valve™'i şimdi sipariş edin

Energy Valve'in, soğutma grubunuzu veya ısı pompanızı nasıl iyileştirdiğini öğrenin





Energy Valve
Şimdi alışveriş yapın




Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO)

Çoğu zaman, düşük delta T semptomları, yoğun dönemlerde tesiste kapasite eksikliği olarak kendini gösterir. Bu da doğal olarak kapasiteyi artırma içgüdüsüne yol açar. Isı eşanjörlerinde düşük delta T'yi teşhis etmek ve aktif olarak düzeltmek için Energy Valve'in kullanılması, tesisi yenileme ihtiyacını tamamen önleyebilir.

Soğutucular ve Isı Pompalarında Yaygın Olarak Görülen Sorunlar Nelerdir ve Neden Belimo Energy Valve™'i Tercih Etmeniz Gerekir?

Sorun: Soğutucu performansının sürekli olarak izlenememesi

Daha eski soğutucularda termal çıkışı izlemek zordur. İdeal olarak, bunun gerçek bir COP için tüketilen güçle karşılaştırmasını isteriz. Geçmişe yönelik benchmark çalışması, son zamanlarda giderek daha önemli hale gelmiştir. Performansı geçen yıl bu zamana veya benzer koşullara sahip bir zamana göre ölçme yeteneği, bakım ve değişim konusunda bilinçli karar verme yeteneğini artırır.

Çözüm: Energy Valve'in entegre ölçüm cihazını kullanın

Giriş ve çıkış suyu sıcaklıkları ile birlikte debiyi izleyerek, soğutucunuzun termal olarak ne kadar iyi performans gösterdiğine dair iyi bir belirleme oluşturabilir ve bir elektriksel tüketim ölçüm aletinin eklenmesiyle, genel durumu veya performans katsayısını (COP) elde edebilirsiniz. Soğutucunuz halihazırda gerçek zamanlı çıktı verileri sunsa bile, Energy Valve bu verileri 13 ay boyunca izleyip kaydedebilir ve yerleşik özellik başarısız olursa faydalı bir yedekleme sağlar.

Sorun: Soğutucu performansının sürekli olarak izlenememesi

Daha eski soğutucularda termal çıkışı izlemek zordur. İdeal olarak, bunun gerçek bir COP için tüketilen güçle karşılaştırmasını isteriz. Geçmişe yönelik benchmark çalışması, son zamanlarda giderek daha önemli hale gelmiştir. Performansı geçen yıl bu zamana veya benzer koşullara sahip bir zamana göre ölçme yeteneği, bakım ve değişim konusunda bilinçli karar verme yeteneğini artırır.

Çözüm: Energy Valve'in entegre ölçüm cihazını kullanın

Giriş ve çıkış suyu sıcaklıkları ile birlikte debiyi izleyerek, soğutucunuzun termal olarak ne kadar iyi performans gösterdiğine dair iyi bir belirleme oluşturabilir ve bir elektriksel tüketim ölçüm aletinin eklenmesiyle, genel durumu veya performans katsayısını (COP) elde edebilirsiniz. Soğutucunuz halihazırda gerçek zamanlı çıktı verileri sunsa bile, Energy Valve bu verileri 13 ay boyunca izleyip kaydedebilir ve yerleşik özellik başarısız olursa faydalı bir yedekleme sağlar.

Başarı Hikayesi - Miami Üniversitesi

Miami Üniversitesi; Belimo Energy Valve™ Tıp Fakültesinin Düşük Delta-T Sorununu Çözüyor

Miami Üniversitesi tıp fakültesi kampüsü, Belimo Energy Valve değişim ürünü ile binlerce dolar tasarruf sağlıyor ve tesis kapasitesini artırıyor.

  • Reference - University of Miami, USA (pdf - 338 KB)

Web Mağazamızdan Belimo Energy Valve™'i sipariş edin

  • Şimdi satın alın

Belimo Energy Valve™ hakkında daha fazla bilgi

  • Daha fazla bilgi

Diğer ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında Belimo Energy Valve™

  • Daha fazla oku