Bilgisayar Odası İklimlendirmesi (CRAC)

  1. Ana sayfa
  2. Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı
  3. HVAC Applications

Bilgisayar Odası İklimlendirmesi Nedir (CRAC)?

Bilgisayar Odası İklimlendirmesi (CRAC) sıkı kontrol ve yüksek hassasiyette iklim şartlandırma gerektiren bilgisayar ve sunucu odaları gibi yerlerde kullanılan cihazlardır. Bunlara veri merkezi soğutması, orta ve düşük yoğunluklu sunucu ortamları, telekom anahtarlama istasyonları, ameliyathaneler ve temiz oda ortamları dahildir.

Çoğu zaman, bilgisayar odası iklimlendirme üniteleri o kadar kritik kabul edilir ki kendi su soğutucularına ihtiyaç duyarlar. Bir CRAC ünitesi, her zaman en yüksek performansın mevcut olmasını sağlamak için önceden tanımlanmış bir sıcaklıkta suya ihtiyaç duyduğundan, maksimum çıktının sürekli kullanılabilirliği, tüm sistemin soğuk su sıfırlamasından yararlanamayacağı anlamına gelir.



Yeni Belimo Energy Valve™'i şimdi sipariş edin

Energy Valve'in, hassas klima ünitenizi nasıl iyileştirdiğini öğrenin





Energy Valve
Şimdi alışveriş yapın




CRAC Ünitelerinde Yaygın Olarak Görülen Sorunlar Nelerdir ve Neden Belimo Energy Valve™'i Tercih Etmeniz Gerekir?

CRAC üniteleri, her zaman maksimum yükle başa çıkma yeteneğine ihtiyaç duyduğundan, her zaman en yüksek performansın mevcut olmasını sağlamak için önceden tanımlanmış bir sıcaklıkta su gerektiği için, tüm sistem soğuk su sıfırlamasından yararlanamaz. Görevlerinin kritik doğası göz önüne alındığında, aşırı yüksek seviyeli ve gereğinden fazla sayıda CRAC ünitesi devreye alma eğilimi söz konusudur. Sonuçta oluşan fazla debi, CRAC ünitesi tarafından enerjiye dönüştürülemez ve yüksek su sıcaklıklarında veya düşük delta T'de kendini gösterir.

Güç kontrolü ve delta T yönetimi kullanan bir Belimo Energy Valve™, değişken su sıcaklıklarında bile en yüksek performansın elde edilmesini sağlayabilir.

EV'nizi güç kontrolü kullanacak şekilde yapılandırın ve gereken tasarım gücünü ayarlayın. Vana daha sonra, kontrol kaynağından gelen giriş temelinde, istenen çıkışı elde etmek için delta T'ye bağlı olarak değişken debiyle güç çıkışını modüle edecektir.

Q = M x CP x delta T (çıktı = kütle x özgül ısı kapasitesi x sıcaklık farkı) formülünü kullanarak, ısı eşanjörü performansı söz konusu olduğunda debi ve delta T'nin bağlantılı olduğunu görebilirsiniz. Bir değişkeni diğerini etkilemeden değiştiremeyiz.

Güç kontrolü, debiyi kontrol sinyalinden türetilen güç gereksinimlerine göre ayarlamak için bu formülü kullanır. Doğal olarak, bu yavaş bir süreçtir; bu nedenle debi sıcaklığındaki hızlı değişiklikler, hızlı ve tekrarlanan vana hareketlerine neden olmaz.

Uygulama Örneği

Aşağıdaki şekilde gösterilen CRAC ünitesinin 29,4 kW [100,000 BTU] sunması gerekir. 1 l/sn [16 GPM] tasarım debisine, 7 °C [45 °F] besleme sıcaklığına ve 14 °C [57 °F] beklenen dönüş sıcaklığına sahiptir. Bu, 'tasarım yükü' koşulları olarak kabul edilir.

Düşük sistem yükü senaryolarında, enerji tasarrufunu desteklemek için soğutucu tarafından sağlanan su sıcaklığı arttırılabilir. Aynı ünite artık 10 °C [50 °F] besleme sıcaklığına sahipse, daha yüksek debi sıcaklığı daha düşük delta T ile sonuçlanabilir ve bu da mevcut çıkışı azaltacaktır. Daha düşük bir delta T ölçen Belimo Energy Valve™, gerekli çıktıyı elde etmek için debide 1,4 l/sn'ye [22 GPM] artışa izin verecektir. Bu durumda, besleme suyu sıcaklığındaki değişikliğin CRAC ünitesinin gerekli soğutma yükünü karşılama yeteneği üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

Sorun: %100 çıkış gereksinimi değişken su debilerini engelliyor

Şekilde, 29,4 kW [100,000 BTU] sağlamak üzere tasarlanmış bir CRAC ünitesi gösterilmektedir. Normalde, her zaman en yüksek çıkışın mevcut olduğundan emin olmak için debi sıcaklığını değiştirmek mümkün olmazdı.

Çözüm: Güç kontrolü etkinleştirilmiş Energy Valve

Şekilde 29,4 kW [100.000 BTU] için aynı gereksinime sahip aynı ünite gösterilmektedir. Ancak, Energy Valve, 10 °C [50 °F] yüksek debi sıcaklığı tespit etmiş ve kontrol sinyali tarafından talep edilen çıkışı sağlamak için debiyi artırmıştır.

Web Mağazamızdan Belimo Energy Valve™'i sipariş edin

  • Şimdi satın alın

Belimo Energy Valve™ hakkında daha fazla bilgi

  • Daha fazla bilgi

Diğer ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında Belimo Energy Valve™

  • Daha fazla oku